Schutzschlauch Anaconda Sealtite® EF 1 1/4" grau (30m)
Art.-Nr. 91235
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schutzschlauch Anaconda Sealtite® EF 1 1/4" grau (30m)
- Art.-Nr.
- 91235
- Artikelbezeichnung
- Schutzschlauch Anaconda Sealtite® EF 1 1/4" grau (30m)
- Außen-Ø mm (ca.)
- 41,8
- Farbe
- grau
- Nenngröße Zoll
- 1 1/4
- Innen-Ø mm
- 35,1
- Meter pro Verpackungseinheit
- 30
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892389641
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Schutzschlauch Anaconda Sealtite® EF 1 1/4" grau (30m)
Schutzschlauch | |
Temperaturbereich | -25°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Schutzschlauch Anaconda Sealtite® EF 1 1/4" grau (30m)
Aufbau
-
- Material: Stahl verzinkt
-
- Außenmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
-
- verstärkte, verzinkte und wendelgewickelte Bandstahl
-
- mit eingehaktem Profil
-
- durchlaufende Kordeldichtung
-
- extrudierte Kunststoffmantel
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen:
- LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
- CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°
Verwendung
-
- Universell einsetzbar.
- Durch die aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Schutzschlauch Anaconda Sealtite® EF 1 1/4" grau (30m)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte