Anaconda Sealtite® CNP orange 23,4 mm Art.-Nr. 91260
€ 3.911,53 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91260
Artikelbezeichnung
Anaconda Sealtite® CNP orange 23,4 mm
Nennweite Zoll
1/2
Innen-Ø ca. mm
16,1
Außen-Ø ca. mm
23,4
VPE/m
60
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892390135
Zolltarifnummer
39173900

Technische Daten

Schutzart IP 67
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
kurzzeitig bis +80°C

Details

Aufbau

      • PVCbr /> Außenmantelmaterial: PVC mit Gewebeeinlage aus Nylon

Eigenschaften

      • UV-beständig

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: LT-CNP und LT-CNP-E

Verwendung

      • Vollkunststoff, UL/CSA-Zulassung. Extrem abriebfester, flexibler Kunststoffschlauch für schwere Anwendungsbedingungen. Aufbau: Innenschlauch aus PVC mit Nylongewebe und abriebfester Spezial-PVC-Mantel. Sehr gute UV- und Ölbeständigkeit.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible