Anaconda Sealtite® CNP
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
Ab € 3.035,10 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Schutzart IP 67
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
kurzzeitig bis +80°C

Details

Aufbau

      • PVCbr /> Außenmantelmaterial: PVC mit Gewebeeinlage aus Nylon

Eigenschaften

      • UV-beständig

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: LT-CNP und LT-CNP-E

Verwendung

      • Vollkunststoff, UL/CSA-Zulassung. Extrem abriebfester, flexibler Kunststoffschlauch für schwere Anwendungsbedingungen. Aufbau: Innenschlauch aus PVC mit Nylongewebe und abriebfester Spezial-PVC-Mantel. Sehr gute UV- und Ölbeständigkeit.

Artikel Anaconda Sealtite® CNP

Artikelbezeichnung
Art.-Nr
Nennweite Zoll Innen-Ø ca. mm Außen-Ø ca. mm VPE/m

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible