![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91259_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91259_PF_1520x1160.jpg)
Anaconda Sealtite® CNP orange 66,6 mm
Art.-Nr. 91265
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® CNP orange 66,6 mm
- Art.-Nr.
- 91265
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® CNP orange 66,6 mm
- Nennweite Zoll
- 2
- Innen-Ø ca. mm
- 52,4
- Außen-Ø ca. mm
- 66,6
- VPE/m
- 15
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892390180
- Zolltarifnummer
- 39173900
Technische Daten Anaconda Sealtite® CNP orange 66,6 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C kurzzeitig bis +80°C |
Details Anaconda Sealtite® CNP orange 66,6 mm
Aufbau
-
- PVCbr /> Außenmantelmaterial: PVC mit Gewebeeinlage aus Nylon
Eigenschaften
-
- UV-beständig
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-CNP und LT-CNP-E
Verwendung
-
• Vollkunststoff, UL/CSA-Zulassung. Extrem abriebfester, flexibler Kunststoffschlauch für schwere Anwendungsbedingungen. Aufbau: Innenschlauch aus PVC mit Nylongewebe und abriebfester Spezial-PVC-Mantel. Sehr gute UV- und Ölbeständigkeit.
Downloads Anaconda Sealtite® CNP orange 66,6 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904907_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905913_PF_1520x1160.jpg)