Kunststoffschlauch Anaconda Sealtite® CNP 1 1/2
Art.-Nr. 91264
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kunststoffschlauch Anaconda Sealtite® CNP 1 1/2
- Art.-Nr.
- 91264
- Artikelbezeichnung
- Kunststoffschlauch Anaconda Sealtite® CNP 1 1/2
- Außen-Ø mm (ca.)
- 52,4
- Farbe
- orange
- Nenngröße Zoll
- 1 1/2
- Innen-Ø mm
- 40,7
- Meter pro Verpackungseinheit
- 15
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892390173
- Zolltarifnummer
- 39173900
Technische Daten Kunststoffschlauch Anaconda Sealtite® CNP 1 1/2
Kunststoffschlauch | |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C kurzzeitig bis +80°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Kunststoffschlauch Anaconda Sealtite® CNP 1 1/2
Aufbau
-
- Material: Polyvinylchlorid (PVC)
-
- Außenmantelmaterial: Spezial Polyvinylchlorid (PVC)
-
- mit Gewebeeinlage aus Nylon
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, Fette
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen:
- LT-CNP und LT-CNP-E
Verwendung
-
- Vollkunststoff.
- Extrem abriebfester, flexibler Kunststoffschlauch für schwere Anwendungsbedingungen.
Downloads Kunststoffschlauch Anaconda Sealtite® CNP 1 1/2
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte