Kunststoffschlauch Anaconda Sealtite® CNP 1 1/4 Art.-Nr. 91263
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UV-beständig
€ 8.425,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91263
Artikelbezeichnung
Kunststoffschlauch Anaconda Sealtite® CNP 1 1/4
Außen-Ø mm (ca.)
46
Farbe
orange
Nenngröße Zoll
1 1/4
Innen-Ø mm
35,1
Meter pro Verpackungseinheit
15
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892390166
Zolltarifnummer
39173900

Technische Daten

Kunststoffschlauch
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
kurzzeitig bis +80°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
      • Außenmantelmaterial: Spezial Polyvinylchlorid (PVC)
      • mit Gewebeeinlage aus Nylon

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, Fette

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen:
      • LT-CNP und LT-CNP-E

Verwendung

      • Vollkunststoff.
      • Extrem abriebfester, flexibler Kunststoffschlauch für schwere Anwendungsbedingungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible