Anaconda Sealtite® CNP orange 36,3 mm Art.-Nr. 91262
€ 6.286,23 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91262
Artikelbezeichnung
Anaconda Sealtite® CNP orange 36,3 mm
Nennweite Zoll
1
Innen-Ø ca. mm
26,5
Außen-Ø ca. mm
36,3
VPE/m
30
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892390159
Zolltarifnummer
39173900

Technische Daten

Schutzart IP 67
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
kurzzeitig bis +80°C

Details

Aufbau

      • PVCbr /> Außenmantelmaterial: PVC mit Gewebeeinlage aus Nylon

Eigenschaften

      • UV-beständig

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: LT-CNP und LT-CNP-E

Verwendung

    • Vollkunststoff, UL/CSA-Zulassung. Extrem abriebfester, flexibler Kunststoffschlauch für schwere Anwendungsbedingungen. Aufbau: Innenschlauch aus PVC mit Nylongewebe und abriebfester Spezial-PVC-Mantel. Sehr gute UV- und Ölbeständigkeit.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible