ADI Aderendhülsen - isoliert
Ab € 1,20 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich: bis +105°C
Temperaturbereich kurzzeitig bis +120°C

Details

Aufbau

  • Hülse: Kupfer
  • Oberfläche: verzinnt
  • Isolierkragen: Polypropylen

Eigenschaften

  • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
  • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
  • Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Hinweise

  • Zuordnung zum Leiterquerschnitt nach DIN 46228:
  • bis 50 mm² nach nomineller Größe und DIN-Farbcode – über 50 mm² keine Festlegung; Zuordnung nach passender Größe möglich.

Artikel ADI Aderendhülsen - isoliert

Typ
Art.-Nr.
Größe mm² Farbe Farbcode Gesamtlänge mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible