![UNI-DICHT-VK-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904240_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-VK-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904240_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-VK-PVDF M40 x 1,5
Art.-Nr. 904245
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-VK-PVDF M40 x 1,5
- Art.-Nr.
- 904245
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-VK-PVDF M40 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Gewindelänge mm
- 11,5
- Schlüsselweite mm
- 46
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892360602
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten UNI-DICHT-VK-PVDF M40 x 1,5
PVDF-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -40°C bis +150°C |
Details UNI-DICHT-VK-PVDF M40 x 1,5
Aufbau
- Material: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Eigenschaften
- phosphorfrei
- cadmiumfrei
- großer Temperaturbereich
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Für die Größen M12x1,5 und M20x1,5 sind kurze Einsätze zu verwenden.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- chemische Industrie
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Zur Bestückung mit TPE- oder Silikon-Einsätzen, für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei langandauernder UV-Belastung