UNI-DICHT-VK-PVDF M25 x 1,5
Art.-Nr. 904243
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-VK-PVDF M25 x 1,5
- Art.-Nr.
- 904243
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-VK-PVDF M25 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Schlüsselweite mm
- 29
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892360589
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten UNI-DICHT-VK-PVDF M25 x 1,5
PVDF-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -40°C bis +150°C |
Details UNI-DICHT-VK-PVDF M25 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Eigenschaften
-
- phosphorfrei
-
- cadmiumfrei
-
- großer Temperaturbereich
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Für die Größen M12x1,5 und M20x1,5 sind kurze Einsätze zu verwenden.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• chemische Industrie<br />• Lebensmittel- und Getränkeindustrie<br />• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung mit TPE- oder Silikon-Einsätzen, für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei langandauernder UV-Belastung