Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung STS M20 x 1,5 (KD 10,0 - 12,0 mm²)
Art.-Nr. 98101
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung STS M20 x 1,5 (KD 10,0 - 12,0 mm²)
- Art.-Nr.
- 98101
- Artikelbezeichnung
- Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung STS M20 x 1,5 (KD 10,0 - 12,0 mm²)
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M20 x 1,5
- Kabel-Ø von / bis mm
- 10,0 - 12,0
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 22
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369308
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung STS M20 x 1,5 (KD 10,0 - 12,0 mm²)
Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
Schutzart | IP 54 |
Details Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung STS M20 x 1,5 (KD 10,0 - 12,0 mm²)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)
-
- Druckringe: Stahl, verzinkt
Eigenschaften
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Test standard EN 62444
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung STS M20 x 1,5 (KD 10,0 - 12,0 mm²)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte