![STS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98098_TZ_1520x1160.jpg)
![STS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98098_TZ_1520x1160.jpg)
STS PG 36
Art.-Nr. 90547
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STS PG 36
- Art.-Nr.
- 90547
- Artikelbezeichnung
- STS PG 36
- Gewindeart
- PG
- Kabel-Ø von / bis mm
- 33.0 - 35.0
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Schlüsselweite mm
- 50,47
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369247
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten STS PG 36
Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STS PG 36
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)
-
- Druckringe: Stahl, verzinkt
Eigenschaften
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads STS PG 36
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)