STK-F M40 x 1,5 grau
Art.-Nr. 905067
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STK-F M40 x 1,5 grau
- Art.-Nr.
- 905067
- Artikelbezeichnung
- STK-F M40 x 1,5 grau
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabelstärke von / bis mm
- 4.0 - 11.0
- Kabelbreite von / bis mm
- 11.0 - 27.0
- Gewindelänge mm
- 11,0
- Schlüsselweite mm
- 42
- Menge pro Verpackungseinheit
- 20
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369094
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten STK-F M40 x 1,5 grau
PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STK-F M40 x 1,5 grau
Aufbau
- Material: Polyamid (PA)
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
- Druckscheiben: Stahl, verzinkt
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
Hinweise
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads STK-F M40 x 1,5 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte