PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung STK-F M32 x 1,5

PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung STK-F M32 x 1,5 Art.-Nr. 904997
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 655,20 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904997
Artikelbezeichnung
PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung STK-F M32 x 1,5
Gewindeart
metrisch
Größe
M32 x 1,5
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabelstärke von / bis mm
4,0 - 11,0
Kabelbreite von / bis mm
11,0 - 27,0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892369070
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung
Temperaturbereich -30°C bis +80°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)
      • Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
      • Druckscheiben: Stahl, verzinkt

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible