PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung STK-F M25 x 1,5
Art.-Nr. 904996
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung STK-F M25 x 1,5
- Art.-Nr.
- 904996
- Artikelbezeichnung
- PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung STK-F M25 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M25 x 1,5
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabelstärke von / bis mm
- 3,0 - 8,0
- Kabelbreite von / bis mm
- 9,0 - 21,0
- Gewindelänge mm
- 11,0
- Schlüsselweite mm
- 32
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369063
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung STK-F M25 x 1,5
PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |
Schutzart | IP 54 |
Details PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung STK-F M25 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
-
- Druckscheiben: Stahl, verzinkt
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung STK-F M25 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte