KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (KD 51,0-55,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)
Art.-Nr. 98725
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (KD 51,0-55,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)
- Art.-Nr.
- 98725
- Artikelbezeichnung
- KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (KD 51,0-55,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M63 x 1,5
- Kabel-Ø von / bis mm
- 51,0 - 55,0
- Außen-Ø Schirmgeflecht von / bis mm
- 40,00 - 48,00
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 80
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892352232
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (KD 51,0-55,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)
Vernickelte-Messing-EMV-Dichtungs-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +135°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (KD 51,0-55,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Kontaktsystem: Edelstahl (1.4310)
-
- Dichtung: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Für besonders große Kabeldurchmesser.
Downloads KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (KD 51,0-55,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte