KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (KD 40,0-45,0 mm) (AD Schirm 36,00-41,00 mm)

KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (KD 40,0-45,0 mm) (AD Schirm 36,00-41,00 mm) Art.-Nr. 94189
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
€ 10.136,13 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94189
Artikelbezeichnung
KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (KD 40,0-45,0 mm) (AD Schirm 36,00-41,00 mm)
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
metrisch
Größe
M72 x 2,0
Kabel-Ø von / bis mm
40,0 - 45,0
Außen-Ø Schirmgeflecht von / bis mm
36,00 - 41,00
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
70
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892352164
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-EMV-Dichtungs-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +135°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Kontaktsystem: Edelstahl (1.4310)
      • Dichtung: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Für besonders große Kabeldurchmesser.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible