KVA-XXL-MS-E M75 x 1,5 (KD 45,0-51,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)

KVA-XXL-MS-E M75 x 1,5 (KD 45,0-51,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm) Art.-Nr. 91600
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
€ 8.907,18 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91600
Artikelbezeichnung
KVA-XXL-MS-E M75 x 1,5 (KD 45,0-51,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)
Gewindeart
metrisch
Kabel-Ø von / bis mm
45.0 - 51.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
70
Menge pro Verpackungseinheit
1
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892352133
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-EMV-Dichtungs-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +135°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Kontaktsystem: Edelstahl (1.4310)
      • Dichtung: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Für besonders große Kabeldurchmesser.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible