![KVA-XXL-MS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98257_PF_1520x1160.jpg)
![KVA-XXL-MS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98257_PF_1520x1160.jpg)
KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (KD 51,0-55,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)
Art.-Nr. 905498
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (KD 51,0-55,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)
- Art.-Nr.
- 905498
- Artikelbezeichnung
- KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (KD 51,0-55,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 51.0 - 55.0
- Gewindelänge mm
- 15,0
- Schlüsselweite mm
- 80
- Menge pro Verpackungseinheit
- 1
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892352263
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (KD 51,0-55,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)
Vernickelte-Messing-EMV-Dichtungs-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +135°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (KD 51,0-55,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Kontaktsystem: Edelstahl (1.4310)
-
- Dichtung: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Für besonders große Kabeldurchmesser.
Downloads KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (KD 51,0-55,0 mm) (AD Schirm 40,00-48,00 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte