PUR-Wellschlauch JUMBO PUR 95
Art.-Nr. 920383
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PUR-Wellschlauch JUMBO PUR 95
- Art.-Nr.
- 920383
- Artikelbezeichnung
- PUR-Wellschlauch JUMBO PUR 95
- Außen-Ø mm (ca.)
- 106
- Farbe
- schwarz
- Passend zu Nennweite
- 95,0
- Passend zu Nennweite
- 210,0
- Passend zu Nennweite
- 91,0
- Passend zu Nennweite
- 10
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892380464
- Biegeradius mm
- 39173300
Technische Daten PUR-Wellschlauch JUMBO PUR 95
PUR-Wellschlauch | |
Temperaturbereich | -40°C bis +125°C kurzzeitig bis +140°C |
Belastbarkeit/100mm | ca. 500, 800 N |
Details PUR-Wellschlauch JUMBO PUR 95
Aufbau
-
- Material: modifizierte Polyurethan (PUR)
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen:
- JUMBO Verschraubung
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
- Roboter
-
- Handlingssysteme
-
- Fahrzeugbau
-
- Energieführungsketten
-
- Wellschlauch in Übergröße
- Kabelschutzschlauch für höchste Beanspruchung im Roboterbereich
- Geringste Rückstelleigenschaft
- hohe Abriebsfestigkeit
Downloads PUR-Wellschlauch JUMBO PUR 95
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte