Jumbo-PUR NW 70 schwarz
Art.-Nr. 920382
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Jumbo-PUR NW 70 schwarz
- Art.-Nr.
- 920382
- Artikelbezeichnung
- Jumbo-PUR NW 70 schwarz
- Nenngröße mm
- 70
- Innen-Ø ca. mm
- 66,5
- Außen-Ø ca. mm
- 79,9
- Biegeradius mm
- 160
- VPE/m
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892380457
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten Jumbo-PUR NW 70 schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +125°C kurzzeitig bis +140°C |
Details Jumbo-PUR NW 70 schwarz
Aufbau
-
- Mod. Polyurethan PUR
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
-
- Biegeverhalten: sehr gut
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: JUMBO Verschraubung
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
• Kabelschutzschlauch für höchste Beanspruchung im Roboterbereich.<br />• Geringste Rückstelleigenschaft<br />• hohe Abriebsfestigkeit<br /><br /> Belastbarkeit/100mm: ca. 700 N / 800 N<br /><br />• Roboterbau<br />• Handlingssysteme<br />• Fahrzeugbau<br />• Energieführungsketten
Downloads Jumbo-PUR NW 70 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte