PA-Wellschlauch JUMBO PA12 (95) schwarz
Art.-Nr. 920381
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PA-Wellschlauch JUMBO PA12 (95) schwarz
- Art.-Nr.
- 920381
- Artikelbezeichnung
- PA-Wellschlauch JUMBO PA12 (95) schwarz
- Außen-Ø mm (ca.)
- 106
- Farbe
- schwarz
- Passend zu Nennweite
- 95,0
- Passend zu Nennweite
- 265,0
- Passend zu Nennweite
- 91,0
- Passend zu Nennweite
- 10
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892380211
- Biegeradius mm
- 39173300
Technische Daten PA-Wellschlauch JUMBO PA12 (95) schwarz
PA-Wellschlauch | |
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Belastbarkeit/100mm | ca. 700, 800 N |
Details PA-Wellschlauch JUMBO PA12 (95) schwarz
Aufbau
-
- Material: modifizierte Polyamid (PA) 12
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen:
- JUMBO Verschraubung
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
- Roboterbau
-
- Handlingssysteme
-
- Fahrzeugbau
-
- Energieführungsketten
-
- Wellschlauch in Übergröße
- Kabelschutzschlauch für hohe Beanspruchungen
Downloads PA-Wellschlauch JUMBO PA12 (95) schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte