PA-Wellschlauch PA12-B 21 schwarz Art.-Nr. 920166
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 626,70 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920166
Artikelbezeichnung
PA-Wellschlauch PA12-B 21 schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
28,5
Farbe
schwarz
Innen-Ø mm
22,0
Nennweite mm
21,0
Meter pro Verpackungseinheit
50
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892380044
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

PA-Wellschlauch
Temperaturbereich -40°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C
Belastbarkeit/100mm ca. 350 N (NW: 17)

Details

Aufbau

      • Material: modifizierte Polyamid (PA) 12
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • Feines oder breites Profil. Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV.

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Kabelschutzschlauch für dynamische Beanspruchungen.
      • Hochflexibel und belastbar

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible