HELUcond PA12-F NW 12 feines Profil schwarz Art.-Nr. 920164
€ 256,73 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920164
Artikelbezeichnung
HELUcond PA12-F NW 12 feines Profil schwarz
Farbe
schwarz
Nenngröße mm
12
Innen-Ø ca. mm
12,2
Außen-Ø ca. mm
15,7
Biegeradius statisch
28
VPE/m
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892379970
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -50°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

      • Mod. Polyamid 12

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • Beständig gegen eine Vielzahl von
      • Kraftstoffe
      • Mineralöle
      • Fette
      • Schwache Basen
      • Schwache Säuren

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

    • Kabelschutzschlauch für dynamische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 350 N<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible