HELUcond PA12-B NW 48 breites Profil grau Art.-Nr. 920162
€ 1.601,28 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920162
Artikelbezeichnung
HELUcond PA12-B NW 48 breites Profil grau
Farbe
grau
Nenngröße mm
48
Innen-Ø ca. mm
46,5
Außen-Ø ca. mm
54,2
Biegeradius statisch
102
VPE/m
25
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892380020
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -50°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

  • Mod. Polyamid 12

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • cadmiumfrei
  • Beständig gegen eine Vielzahl von
  • Kraftstoffe
  • Mineralöle
  • Fette
  • Schwache Basen
  • Schwache Säuren

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

  • Kabelschutzschlauch für dynamische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 350 N
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible