![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920156_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920156_PF_1520x1160.jpg)
HELUcond PA12-B NW 36 breites Profil grau
Art.-Nr. 920161
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PA12-B NW 36 breites Profil grau
- Art.-Nr.
- 920161
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PA12-B NW 36 breites Profil grau
- Farbe
- grau
- Nenngröße mm
- 36
- Innen-Ø ca. mm
- 35,5
- Außen-Ø ca. mm
- 42,3
- Biegeradius statisch
- 81
- VPE/m
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892380013
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PA12-B NW 36 breites Profil grau
Temperaturbereich | -50°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond PA12-B NW 36 breites Profil grau
Aufbau
-
- Mod. Polyamid 12
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
• Kabelschutzschlauch für dynamische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 350 N<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik
Downloads HELUcond PA12-B NW 36 breites Profil grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920196_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920209_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920247_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920265_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920273_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920404_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920422_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905858_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_PF_1520x1160.jpg)