HELUcond PA12-F NW 17 feines Profil grau Art.-Nr. 920158
€ 331,55 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920158
Artikelbezeichnung
HELUcond PA12-F NW 17 feines Profil grau
Farbe
grau
Nenngröße mm
17
Innen-Ø ca. mm
16,6
Außen-Ø ca. mm
21,2
Biegeradius statisch
40
VPE/m
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892379956
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -50°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

  • Mod. Polyamid 12

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • cadmiumfrei
  • Beständig gegen eine Vielzahl von
  • Kraftstoffe
  • Mineralöle
  • Fette
  • Schwache Basen
  • Schwache Säuren

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

  • Kabelschutzschlauch für dynamische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 350 N
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible