HELUcond PA12-B NW 48 breites Profil schwarz
Art.-Nr. 905796
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PA12-B NW 48 breites Profil schwarz
- Art.-Nr.
- 905796
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PA12-B NW 48 breites Profil schwarz
- Farbe
- schwarz
- Nenngröße mm
- 48
- Innen-Ø ca. mm
- 46,5
- Außen-Ø ca. mm
- 54,2
- Biegeradius statisch
- 102
- VPE/m
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892380037
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PA12-B NW 48 breites Profil schwarz
Temperaturbereich | -50°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond PA12-B NW 48 breites Profil schwarz
Aufbau
-
- Mod. Polyamid 12
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
• Kabelschutzschlauch für dynamische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 350 N<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik
Downloads HELUcond PA12-B NW 48 breites Profil schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte