![HELUTOP® HT-MS-EX-d](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906941_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-MS-EX-d](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906941_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-MS-EX-d M25 x 1,5 (KD 10,0-18,0 mm)
Art.-Nr. 906944
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-MS-EX-d M25 x 1,5 (KD 10,0-18,0 mm)
- Art.-Nr.
- 906944
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-MS-EX-d M25 x 1,5 (KD 10,0-18,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 10.0 - 18.0
- Gewindelänge mm
- 16,0
- Schlüsselweite mm
- 28
- Höhe mm
- 32.5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 35
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892349973
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten HELUTOP® HT-MS-EX-d M25 x 1,5 (KD 10,0-18,0 mm)
Vernickelte-Messing-EX-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +80°C |
Schutzart | IP 66 / IP 68 |
Details HELUTOP® HT-MS-EX-d M25 x 1,5 (KD 10,0-18,0 mm)
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
- O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)
Eigenschaften
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
Prüfungen
- Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Hinweise
- Konformitätsbescheinigung:IMQ 11 ATEX 018X
- Kennzeichnung: Ex-d, Ex-e. EX II 2GD,Exd IIC Gb, Exe IIC Gb, Ex t IIIC Db
- Auch aus Edelstahl 1.4404 lieferbar oder für andere Temperaturbereiche auf Anfrage lieferbar.
- VPE: 1 Stück
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe
Verwendung
- Zone 1
- Zone 2
- Zone 21
- Zone 22
- IIA
- IIB
- IIC
Downloads HELUTOP® HT-MS-EX-d M25 x 1,5 (KD 10,0-18,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_1520x1160.jpg)