Resultaten voor ""

35259 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H05Z-K bruin 1 x 1 mm² Artikelnr. 52893 Kopiëren
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 6 x 24 AWG Artikelnr. 83990 Kopiëren
JZ-603 grijs 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 83654 Kopiëren
JZ-603 grijs 4 G 1 mm² Artikelnr. 83673 Kopiëren
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 4 mm² Artikelnr. 710666 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 3 x 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 19972 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K groen-geel 1 G 0,75 mm² Artikelnr. 64092 Kopiëren
HELUTHERM® 145 groen-geel 1 G 4 mm² Artikelnr. 51350 Kopiëren
JZ-603 grijs 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 83653 Kopiëren
OZ-600 zwart 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 10582 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-HF grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 15019 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB M16 x 1,5 zwart Artikelnr. 98164 Kopiëren
PURö-JZ grijs 3 G 1 mm² Artikelnr. 22133 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SiF rood 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 23602 Kopiëren
SiF zwart 1 x 10 mm² Artikelnr. 24601 Kopiëren
F-CY-OZ grijs 3 x 0,5 mm² Artikelnr. 16533 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-600 zwart 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 10587 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-HF grijs 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 15074 Kopiëren
Profibus L2 PE STATIC zwart 1 x 2 x 0,64 mm Artikelnr. 80792 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE M20 x 1,50 / M16 x 1,50 Artikelnr. 94068 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K donkerblauw 1 x 0,75 mm² Vat Artikelnr. 65427 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K groen-geel 1 G 2,5 mm² Vat Artikelnr. 65455 Kopiëren
H07RN-F zwart 3 G 4 mm² Artikelnr. 37030 Kopiëren
HELUKAT® 500 CAT.6A F/FTP FRNC STATIC violet 4 x 2 x AWG 23 /1 Artikelnr. 803378 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible