![KMK-PA-MB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97816_TZ_1520x1160.jpg)
![KMK-PA-MB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97816_TZ_1520x1160.jpg)
PA tegenmoer KMK-PA-MB M16 x 1,5 zwart
Artikelnr. 98164
Itemdetails PA tegenmoer KMK-PA-MB M16 x 1,5 zwart
- Artikelnr.
- 98164
- Artikel omschrijving
- PA tegenmoer KMK-PA-MB M16 x 1,5 zwart
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M16 x 1,5
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Sleutelmaat mm
- 22
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892371653
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PA tegenmoer KMK-PA-MB M16 x 1,5 zwart
PA tegenmoer | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Details PA tegenmoer KMK-PA-MB M16 x 1,5 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- met kraag
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- Legenda:
- SZ - Sleutelmaat
- TD - Schroefdraad Diameter
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- De kabelwartel heeft een groter afdichtingsgebied, waardoor afdichting met een extra O-ring vereenvoudigd wordt.
Downloads PA tegenmoer KMK-PA-MB M16 x 1,5 zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen