Resultaten voor ""

35431 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet C RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° groen 25m Artikelnr. 11008348 Kopiëren
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 geel 15m Artikelnr. 803022 Kopiëren
HELUPOWER® 1000 RV-K zwart 1 x 240 mm² Artikelnr. 11003936 Kopiëren
HELUPOWER® 1000 RV-K zwart 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 11003828 Kopiëren
HELUTHERM® 145 MULTI zwart 24 G 1,5 mm² Artikelnr. 53465 Kopiëren
HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V rood 1 x 22 AWG Artikelnr. 61834 Kopiëren
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V violet 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 59535 Kopiëren
HELUTHERM® 145 violet 1 x 4 mm² Artikelnr. 51357 Kopiëren
HELUTOP® Easy M20 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 908061 Kopiëren
HELUTOP® Easy M25 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 908383 Kopiëren
HELUTOP® HT-Clean M16 x 1,5 Artikelnr. 11021384 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1,5 (2 x 4,0 mm) Artikelnr. 920102 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1,5 (2 x 5,0 mm) Artikelnr. 905775 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (3 x 4,0 mm) Artikelnr. 920105 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (4 x 6,0 mm) Artikelnr. 920123 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (9 x 4,0 mm) Artikelnr. 920129 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS NPT 3/8" (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 99965 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M32 x 1,5 Artikelnr. 906962 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1,5 zwart (CD 6,0-12,0 mm) TL 15 Artikelnr. 906938 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M63 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 29,0-35,0 mm) SZ 65 Artikelnr. 903539 Kopiëren
HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV zwart 1 x 300 mm² Artikelnr. 707103 Kopiëren
Highly flexible copper ropes KLH tinned 10 mm² Artikelnr. 34757 Kopiëren
Houder voor gegolfde buizen COS NW 10 zwart Artikelnr. 920375 Kopiëren
HSK M20 x 1,5 blauw (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 97970 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible