HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet C RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° groen 25m
Artikelnr. 11008348
Itemdetails HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet C RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° groen 25m
- Artikelnr.
- 11008348
- Artikel omschrijving
- HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet C RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° groen 25m
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892321443
- Douanetariefnummer
- 85444290
Technische gegevens HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet C RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° groen 25m
Alle technische data kunt u vinden op de datasheet in de Download sectie |
Details HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet C RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° groen 25m
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: groen