Houder voor gegolfde buizen COS NW 10 zwart
Artikelnr. 920375
Itemdetails Houder voor gegolfde buizen COS NW 10 zwart
- Artikelnr.
- 920375
- Artikel omschrijving
- Houder voor gegolfde buizen COS NW 10 zwart
- Kleur
- zwart
- Hoogte mm
- 21
- Geschikt voor nominale maat
- 10,0
- Breedte mm
- 18,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892382406
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens Houder voor gegolfde buizen COS NW 10 zwart
Houder voor gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +105°C |
Details Houder voor gegolfde buizen COS NW 10 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Buisbevestiging voor deelbare HELUcond CO-beschermingsbuis.
- Snelle bevestiging met geïntegreerde rib, die ook de beschermingsbuis in axiale richting fixeert.
Downloads Houder voor gegolfde buizen COS NW 10 zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen