2817 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HSK-L M20 x 1,5 grijs (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 99842 Kopiëren
HSK-L M32 x 1,5 zwart (CD 18,0-25,0 mm) Artikelnr. 99853 Kopiëren
HSK-MS PG 7 (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 90300 Kopiëren
HSK-MS-EX M16 x 1,5 (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 98046 Kopiëren
HSK-MS-R M32 x 1,5 (CD 13,0-20,0 mm) Artikelnr. 98041 Kopiëren
HSK-R PG 16 grijs (CD 7,0-12,0 mm) Artikelnr. 90014 Kopiëren
KVA MFDE M25 x 1,5 / PG 16 (2 x 8,0 mm) Artikelnr. 96075 Kopiëren
KVA-MS PG 16 (CD 9,0-13,0 mm) SZ 24 TL 6,5 Artikelnr. 90367 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (CD 40,0-45,0 mm) (OD-scherm 36,00-41,00 mm) Artikelnr. 98257 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M80 x 2,0 (CD 63,0-70,0 mm) (OD-scherm 46,00-58,00 mm) Artikelnr. 905303 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O M63 x 1,5 Artikelnr. 92607 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM PG 36 Artikelnr. 90617 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM PG 42 Artikelnr. 90618 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M16 x 1,5 Artikelnr. 90789 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES PG 29 (CD 18,0 - 27,0 mm) Artikelnr. 90575 Kopiëren
O-Ring FPM M20 x 1,5 Artikelnr. 98596 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 48 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 90719 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 48 zwart Artikelnr. 96464 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 7 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94250 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 21 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94275 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 4,0 x 25,00 mm zwart Artikelnr. 903517 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M20 x 1,50 / M12 x 1,50 Artikelnr. 904381 Kopiëren
Zinken elleboogflens WVF M40 x 1,50 Artikelnr. 11026147 Kopiëren
Adapter round M25 x 1,50 / PG 13,5 Artikelnr. 904348 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible