2817 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HELUTOP® HT PG 36 grijs (RAL 7001) (CD 22,0-32,0 mm) SZ 53 Artikelnr. 99317 Kopiëren
HELUTOP® HT-BS M16 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94531 Kopiëren
HELUTOP® HT-E M12 x 1,5 Artikelnr. 99980 Kopiëren
HELUTOP® HT-E M40 x 1,5 Artikelnr. 99985 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 21 grijs (RAL 7001) (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 93855 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (2 x 8,0 mm) Artikelnr. 920119 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M40 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 16,0-23,0 mm) SZ 46 Artikelnr. 903537 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M50 x 1,5 zwart (CD 25,0-31,0 mm) SZ 60 Artikelnr. 903558 Kopiëren
HELUTOP® MS-E NPT 1/2" (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 99809 Kopiëren
HSK PG 29 grijs (CD 18,0-25,0 mm) Artikelnr. 90006 Kopiëren
HSK-L M20 x 1,5 grijs (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 99843 Kopiëren
HSK-L M25 x 1,5 grijs (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 99844 Kopiëren
HSK-MS PG 16 (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 90304 Kopiëren
HSK-MS-E PG 11 (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 90425 Kopiëren
HSK-MS-E-D M50 x 1,5 (CD 32,0-38,0 mm) Artikelnr. 90160 Kopiëren
HSK-MS-EX-E M20 x 1,5 Artikelnr. 92882 Kopiëren
HSK-MS-L M12 x 1,5 Artikelnr. 91720 Kopiëren
HSK-MS-L M25 x 1,5 Artikelnr. 903527 Kopiëren
KVA-XXL-MS M63 x 1,5 (CD 42,0-48,0 mm) Artikelnr. 905957 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (CD 40,0-45,0 mm) (OD-scherm 36,00-41,00 mm) Artikelnr. 94189 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M20 x 1,5 Artikelnr. 90790 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M75 x 1,5 Artikelnr. 920145 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M40 x 1,5 (CD 25,5 - 34,0 mm) Artikelnr. 90282 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1/2" grijs (RAL 7035) Artikelnr. 97316 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible