2817 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HELUTOP® HT-K PG 11 zwart (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 93874 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M20 x 1,5 (CD 4,0-12,0 mm) Artikelnr. 906942 Kopiëren
HSK M25 x 1,5 zwart (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 97553 Kopiëren
HSK-MS-E-D M40 x 1,5 (CD 24,0-32,0 mm) Artikelnr. 98060 Kopiëren
HSK-MS-R M20 x 1,5 (CD 5,0-9,0 mm) Artikelnr. 98038 Kopiëren
HSK-MS-R M25 x 1,5 (CD 9,0-16,0 mm) Artikelnr. 98040 Kopiëren
HSK-WI M20 x 1,5 grijs (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 91285 Kopiëren
KVA-MS PG 16 (CD 6,5-9,5 mm) SZ 24 TL 6,5 Artikelnr. 90365 Kopiëren
KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (CD 51,0-55,0 mm) Artikelnr. 93727 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 9 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94271 Kopiëren
PBE-K M12 x 1,5 grijs TL 10 Artikelnr. 904493 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M25 x 1,5 Artikelnr. 90893 Kopiëren
PE-WN M16 x 1,5 grijs Artikelnr. 94121 Kopiëren
Gewalste koperfolie en koperband (50,0/33,0) Artikelnr. 905119 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 1/2" grijs (RAL 7001) (CD 6,0-12,0 mm) SZ 24 Artikelnr. 92791 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 29 grijs (RAL 7035) (CD 18,0-25,0 mm) SZ 42 Artikelnr. 99306 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M12 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 2,0-5,0 mm) SZ 15 Artikelnr. 903532 Kopiëren
HELUTOP® SP M12 x 1,5 zwart 3,00 - 6,50 Artikelnr. 905924 Kopiëren
HSK M16 x 1,5 blauw (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 97968 Kopiëren
HSK M20 x 1,5 zwart (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 97552 Kopiëren
HSK PG 13,5 grijs (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 90003 Kopiëren
HSK-INOX M20 x 1,5 (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 98080 Kopiëren
HSK-MS-EX M16 x 1,5 (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 98047 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (CD 45,0-51,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm) Artikelnr. 94847 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible