2817 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (CD 54,0-58,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm) Artikelnr. 94188 Kopiëren
O-Ring M50 x 1,5 Artikelnr. 90269 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 21 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94255 Kopiëren
VSK-EX M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 96793 Kopiëren
VSK-PA M12 x 1,5 zwart Artikelnr. 94750 Kopiëren
Adapter hexagonal PG 16 / M20 Artikelnr. 904328 Kopiëren
EW-PA grijs M20 x 1,50 / M25 x 1,50 Artikelnr. 95099 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (4 x 8,0 mm) Artikelnr. 904926 Kopiëren
HSK-MS-L M16 x 1,5 Artikelnr. 91721 Kopiëren
KM-EMV M75 x 1,5 Artikelnr. 93209 Kopiëren
KVA-XXL-MS M75 x 1,5 (CD 51,0-55,0 mm) Artikelnr. 905958 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M40 x 1,5 Artikelnr. 90794 Kopiëren
PA kunststof platte kabelwartel STK-F M25 x 1,5 Artikelnr. 904996 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 16 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94254 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 16 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 90714 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 29 zwart Artikelnr. 96177 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 9 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94251 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M12 x 1,5 zwart Artikelnr. 94650 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 21 / M25 x 1,5 Artikelnr. 96421 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 9 / M16 x 1,5 Artikelnr. 96417 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-PC M25 x 1,5 grijs Artikelnr. 11019753 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-PC M40 x 1,5 grijs Artikelnr. 11019755 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 36 grijs (RAL 7035) (CD 22,0-32,0 mm) SZ 53 Artikelnr. 99307 Kopiëren
HELUTOP® HT-K M25 x 1,5 zwart (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 93882 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible