1492 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 7 Artikelnr. 96529 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M25 x 1,50 / M12 x 1,50 Artikelnr. 904428 Kopiëren
RE-PA grijs PG 29 / PG 13,5 Artikelnr. 97007 Kopiëren
RE-PA grijs PG 29 / PG 21 Artikelnr. 90074 Kopiëren
Stalen montagebeugel BW M20 x 1,5 Artikelnr. 93721 Kopiëren
Stalen montagebeugel BW M25 x 1,5 Artikelnr. 93722 Kopiëren
Stalen montagebeugel BW M32 x 1,5 Artikelnr. 93723 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 11 / M20 x 1,5 geel Artikelnr. 903957 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1,5 blauw Artikelnr. 903983 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1,5 geel Artikelnr. 903954 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1,5 zwart Artikelnr. 903956 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (2 x 9,0 mm) Artikelnr. 904041 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (3 x 7,0 mm) Artikelnr. 904038 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (3 x 9,0 mm) Artikelnr. 904042 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 36 / M50 x 1,5 (15 x 5,0 mm) Artikelnr. 904054 Kopiëren
TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 16 / M25 x 1,5 wit Artikelnr. 903946 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 6x6,0 mm) Artikelnr. 11019696 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 grijs (CD 2x9,0 mm) Artikelnr. 11019728 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC PG 9 grijs (CD 2x3,0 mm) Artikelnr. 11019705 Kopiëren
UNI-DICHT-PC M12 x 1,5 grijs (invoegen: geel) Artikelnr. 11019602 Kopiëren
UNI-DICHT-PC M25 x 1,5 grijs (invoegen: groen) Artikelnr. 11019614 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-PVDF M16 x 1,5 Artikelnr. 904241 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-PVDF M50 x 1,5 Artikelnr. 904246 Kopiëren
VSK-EX M40 x 1,5 zwart Artikelnr. 98117 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible