1492 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Adapter PA grijs PG 29 / M40 x 1,50 Artikelnr. 93665 Kopiëren
Adapter PA-ATEX zwart PG 29 / M25 x 1,50 Artikelnr. 904451 Kopiëren
BL-W M16 x 1,5 / PG 9 Artikelnr. 96377 Kopiëren
BL-W M63 x 1,5 / PG 48 Artikelnr. 96384 Kopiëren
CR snijbare afdichtring M16 x 1,5 zwart Artikelnr. 94861 Kopiëren
CR snijbare afdichtring PG 11 zwart Artikelnr. 96358 Kopiëren
CR snijbare afdichtring PG 16 zwart Artikelnr. 96360 Kopiëren
CR snijbare afdichtring PG 29 zwart Artikelnr. 96362 Kopiëren
HELUFAST M16 zwart Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903136 Kopiëren
HELUTOP® Easy M32 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 908384 Kopiëren
HELUTOP® HT-AIR-PA M20 x 1,5 grijs Artikelnr. 906992 Kopiëren
HELUTOP® HT-BS M32 x 1,5 zwart Artikelnr. 94554 Kopiëren
HELUTOP® HT-K M12 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 93856 Kopiëren
HELUTOP® HT-K M16 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 93857 Kopiëren
HELUTOP® HT-K NPT 1/2" zwart (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 99906 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 11 grijs (RAL 7035) (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 93863 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 7 grijs (RAL 7035) (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 93861 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1,5 (2 x 3,0 mm) Artikelnr. 905774 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (3 x 5,0 mm) Artikelnr. 905778 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1,5 zwart (CD 11,0-17,0 mm) TL 10 Artikelnr. 906694 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M40 x 1,5 zwart (CD 22,0-32,0 mm) TL 18 Artikelnr. 906698 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M40 x 1,5 zwart (CD 17,0 - 28,0 mm) SZ 46 TL 10 Artikelnr. 908100 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M50 x 1,5 zwart (CD 22,0 - 38,0 mm) SZ 60 TL 18 Artikelnr. 908103 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M20 x 1,5 zwart (CD 6,0-10,0 mm) SZ 22 TL 10 Artikelnr. 908110 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible