691 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M25 x 1,5 Artikelnr. 90893 Kopiëren
Gewalste koperfolie en koperband (50,0/33,0) Artikelnr. 905119 Kopiëren
O-Ring M50 x 1,5 Artikelnr. 90269 Kopiëren
Adapter hexagonal PG 16 / M20 Artikelnr. 904328 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (4 x 8,0 mm) Artikelnr. 904926 Kopiëren
KM-EMV M75 x 1,5 Artikelnr. 93209 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 21 / M25 x 1,5 Artikelnr. 96421 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 9 / M16 x 1,5 Artikelnr. 96417 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM BSP G 1/2" Artikelnr. 90187 Kopiëren
O-Ring PG 16 Artikelnr. 96370 Kopiëren
Gewalste koperfolie en koperband (25,0/33,0) Artikelnr. 905118 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (2 x 9,0 mm) Artikelnr. 920120 Kopiëren
KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (6 x 8,0 mm) Artikelnr. 96089 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS PG 11 Artikelnr. 90622 Kopiëren
EW round M50 x 1,50 / M63 x 1,50 Artikelnr. 94081 Kopiëren
KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 6,5 mm) Artikelnr. 96082 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS M63 x 1,5 Artikelnr. 98135 Kopiëren
O-Ring PG 13,5 Artikelnr. 96369 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 29 / M40 x 1,5 oranje Artikelnr. 96027 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 6,4 x 25,00 mm zwart Artikelnr. 903520 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 13,5 / M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 903968 Kopiëren
KM-EMV PG 13,5 Artikelnr. 97167 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1,5 (10 x 6,0 mm) Artikelnr. 904044 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE M63 x 1,50 / M40 x 1,50 Artikelnr. 94082 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible