691 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Messing vernikkelde schroefstop VS M40 x 1,5 Artikelnr. 98133 Kopiëren
EW round M12 x 1,50 / M16 x 1,50 Artikelnr. 94064 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 42 / M50 x 1,5 wit Artikelnr. 96031 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (4 x 7,0 mm) Artikelnr. 905782 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM PG 7 Artikelnr. 90610 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM M72 x 2,0 Artikelnr. 98314 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM PG 29 Artikelnr. 90616 Kopiëren
KM-EMV M80 x 2,0 Artikelnr. 98698 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 7,0 x 25,00 mm zwart Artikelnr. 903521 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE M16 x 1,50 / M12 x 1,50 Artikelnr. 94065 Kopiëren
Zinken elleboog WV M20 x 1,50 Artikelnr. 98562 Kopiëren
EW round M40 x 1,50 / M50 x 1,50 Artikelnr. 94078 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M63 x 1,50 / M50 x 1,50 Artikelnr. 904386 Kopiëren
CR snijbare afdichtring M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 94863 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (3 x 8,0 mm) Artikelnr. 920122 Kopiëren
O-Ring M12 x 1,5 Artikelnr. 90263 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 13,5 / M20 x 1,5 Artikelnr. 96419 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (2 x 5,0 mm) Artikelnr. 920103 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (2 x 6,0 mm) Artikelnr. 920110 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (5 x 6,0 mm) Artikelnr. 920125 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 21 Artikelnr. 96534 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE M50 x 1,50 / M32 x 1,50 Artikelnr. 94079 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M40 x 1,50 / M25 x 1,50 Artikelnr. 94076 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 36 / M50 x 1,5 roze Artikelnr. 96030 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible