Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2252 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 4 x 6 re mm² Artikelnr. 52739 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 1 x 70 rm mm² Artikelnr. 53184 Kopiëren
N2XCH zwart 30 x 1,5 / 6 re mm² Artikelnr. 53238 Kopiëren
N2XH-J zwart 24 G 2,5 re mm² Artikelnr. 53176 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 30 oranje 2 x 2,5 / 2,5 re mm² Artikelnr. 52901 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 30 oranje 3 x 2,5 / 2,5 re mm² Artikelnr. 52906 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 3 x 1,5 / 1,5 re mm² Artikelnr. 53032 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 4 x 70 / 35 rm mm² Artikelnr. 53056 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 4 x 35 rm mm² Artikelnr. 53013 Kopiëren
N2XCH zwart 10 x 1,5 / 2,5 re mm² Artikelnr. 53233 Kopiëren
N2XCH zwart 10 x 2,5 / 4 re mm² Artikelnr. 53240 Kopiëren
N2XH-O zwart 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 53559 Kopiëren
N2XH-O zwart 4 x 16 re mm² Artikelnr. 53289 Kopiëren
NYY-O zwart 3 x 50 sm mm² Artikelnr. 32119 Kopiëren
NYY-O zwart 3 x 95 sm mm² Artikelnr. 32121 Kopiëren
N2XY-O zwart 1 x 185 rm mm² Artikelnr. 32870 Kopiëren
N2XY-J zwart 4 G 25 rm mm² Artikelnr. 32875 Kopiëren
NA2XY-O zwart 1 x 400 rm mm² Artikelnr. 33136 Kopiëren
J-2Y(St)Y St III Bd grijs 8 x 2 x 0,6 mm² Artikelnr. 33203 Kopiëren
J-H(St)H Bd grijs 50 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34057 Kopiëren
J-H(St)H Bd grijs 100 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34071 Kopiëren
NYY-O zwart 2 x 35 rm mm² Artikelnr. 34129 Kopiëren
J-2Y(St)H St III Bd grijs 100 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34177 Kopiëren
NAYCWY zwart 3 x 240 sm / 240 mm² Artikelnr. 36030 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible