Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2252 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
N2XH-J zwart 3 G 95 / 50 sm mm² Artikelnr. 53138 Kopiëren
N2XH-O zwart 2 x 16 re mm² Artikelnr. 53267 Kopiëren
NAYCWY zwart 4 x 300 sm / 150 mm² Artikelnr. 17000053 Kopiëren
NYY-O zwart 3 x 70 sm mm² Artikelnr. 32120 Kopiëren
NYY-J zwart 3 G 300 sm / 150 sm mm² Artikelnr. 32256 Kopiëren
NAYY-J zwart 1 G 500 rm mm² Artikelnr. 32398 Kopiëren
NAYCWY zwart 4 x 16 re / 16 mm² Artikelnr. 32840 Kopiëren
J-Y(St)Y Lg grijs 100 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 33017 Kopiëren
J-Y(St)Y Lg grijs 30 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 33029 Kopiëren
J-2Y(St)Y St III Bd grijs 10 x 2 x 0,6 mm² Artikelnr. 33204 Kopiëren
J-H(St)H Bd grijs 30 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34066 Kopiëren
J-2Y(St)H St III Bd grijs 20 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34171 Kopiëren
N2XSEY rood 3 x 185 rm mm² Artikelnr. 34346 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 12 x 1,5 / 2,5 re mm² Artikelnr. 53063 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 4 x 10 / 10 re mm² Artikelnr. 53051 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 4 x 25 / 16 rm mm² Artikelnr. 53053 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 3 x 10 re mm² Artikelnr. 52725 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 4 x 2,5 re mm² Artikelnr. 52737 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 4 x 1,5 re mm² Artikelnr. 53006 Kopiëren
N2XCH zwart 16 x 2,5 / 6 re mm² Artikelnr. 53242 Kopiëren
N2XH-O zwart 2 x 10 re mm² Artikelnr. 53266 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 4 x 10 re mm² Artikelnr. 52740 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 4 x 4 re mm² Artikelnr. 53008 Kopiëren
N2XCH zwart 21 x 2,5 / 6 re mm² Artikelnr. 53243 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible