Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2252 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
N2XCH zwart 3 x 150 / 70 sm mm² Artikelnr. 53218 Kopiëren
N2XH-O zwart 2 x 1,5 re mm² Artikelnr. 53262 Kopiëren
NYY-J zwart 40 G 1,5 re mm² Artikelnr. 32075 Kopiëren
NYCY zwart 14 x 1,5 re / 2,5 mm² Artikelnr. 32232 Kopiëren
NAYY-J zwart 4 G 16 re mm² Artikelnr. 32301 Kopiëren
NAYY-O zwart 1 x 70 rm mm² Artikelnr. 32313 Kopiëren
NAYCWY zwart 4 x 25 re / 16 mm² Artikelnr. 32841 Kopiëren
N2XY-O zwart 1 x 240 rm mm² Artikelnr. 32871 Kopiëren
J-Y(St)Y Lg grijs 10 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 33007 Kopiëren
N2XSEY rood 3 x 35 rm mm² Artikelnr. 34340 Kopiëren
N2XH-J zwart 1 G 120 rm mm² Artikelnr. 53109 Kopiëren
N2XH-J zwart 1 G 35 rm mm² Artikelnr. 53105 Kopiëren
N2XH-J zwart 4 G 10 re mm² Artikelnr. 53147 Kopiëren
N2XCH zwart 4 x 2,5 / 2,5 re mm² Artikelnr. 53222 Kopiëren
N2XH-J zwart 4 G 185 sm mm² Artikelnr. 53156 Kopiëren
N2XH-J zwart 3 G 25 rm mm² Artikelnr. 53127 Kopiëren
NYY-J zwart 3 G 50 sm mm² Artikelnr. 32031 Kopiëren
NAYY-O zwart 4 x 185 se mm² Artikelnr. 32195 Kopiëren
NYCY zwart 30 x 1,5 re / 6 mm² Artikelnr. 32237 Kopiëren
NYCWY zwart 3 x 50 sm / 50 mm² Artikelnr. 32276 Kopiëren
J-H(St)H Bd grijs 10 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34064 Kopiëren
N2XCH zwart 3 x 2,5 / 2,5 re mm² Artikelnr. 53207 Kopiëren
N2XH-J zwart 1 G 150 rm mm² Artikelnr. 53110 Kopiëren
N2XH-J zwart 4 G 16 re mm² Artikelnr. 53148 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible