Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2252 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
N2XH-J zwart 4 G 25 rm mm² Artikelnr. 53149 Kopiëren
N2XCH zwart 4 x 10 / 10 re mm² Artikelnr. 53225 Kopiëren
N2XH-J zwart 12 G 2,5 re mm² Artikelnr. 53173 Kopiëren
N2XH-J zwart 4 G 70 sm mm² Artikelnr. 53152 Kopiëren
N2XH-J zwart 1 G 6 re mm² Artikelnr. 53101 Kopiëren
NYY-O zwart 14 x 2,5 re mm² Artikelnr. 32166 Kopiëren
NYCY zwart 19 x 2,5 re / 6 mm² Artikelnr. 32248 Kopiëren
N2XH-O zwart 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 53558 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 3 x 1,5 re mm² Artikelnr. 53000 Kopiëren
N2XH-J zwart 4 G 95 sm mm² Artikelnr. 53153 Kopiëren
NYY-O zwart 4 x 185 sm mm² Artikelnr. 32145 Kopiëren
NYY-O zwart 19 x 2,5 re mm² Artikelnr. 32168 Kopiëren
NAYY-O zwart 4 x 70 se mm² Artikelnr. 32188 Kopiëren
NYCWY zwart 3 x 25 rm / 25 mm² Artikelnr. 32274 Kopiëren
NYCWY zwart 3 x 70 sm / 70 mm² Artikelnr. 32277 Kopiëren
J-Y(St)Y Lg grijs 3 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 33019 Kopiëren
J-Y(St)Y Lg grijs 8 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 33023 Kopiëren
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable rood 10 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 33042 Kopiëren
N2XSEY rood 3 x 150 rm mm² Artikelnr. 34345 Kopiëren
N2XH-O zwart 1 x 35 rm mm² Artikelnr. 53253 Kopiëren
NYY-J zwart 3 G 70 sm mm² Artikelnr. 32032 Kopiëren
NYY-O zwart 4 x 150 sm mm² Artikelnr. 32144 Kopiëren
NYY-O zwart 12 x 1,5 re mm² Artikelnr. 32155 Kopiëren
NAYY-O zwart 4 x 50 se mm² Artikelnr. 32187 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible