12808 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H05VVC4V5-K grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 13097 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H07RN-F zwart 1 x 35 mm² Artikelnr. 37008 Kopiëren
H07RN-F zwart 2 x 6 mm² Artikelnr. 37023 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 11281 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
LifY rood 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 15402 Kopiëren
LifY zwart 1 x 10 mm² Artikelnr. 15094 Kopiëren
OB-500 grijs 3 x 0,5 mm² Artikelnr. 11003 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 8 x 0,14 mm² Artikelnr. 20007 Kopiëren
H07RN-F zwart 3 G 6 mm² Artikelnr. 37031 Kopiëren
JZ-HF grijs 25 G 0,75 mm² Artikelnr. 15030 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 5 G 0,5 mm² Artikelnr. 16323 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H07V-K groen-geel 1 G 95 mm² Artikelnr. 64284 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 blauw 1 x 0,33 mm² Artikelnr. 62102 Kopiëren
HELUTHERM® 145 zwart 1 x 25 mm² Artikelnr. 51434 Kopiëren
JB-500 grijs 3 G 0,5 mm² Artikelnr. 11002 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 34 G 1,5 mm² Artikelnr. 10112 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602 grijs 5 G 10 mm² Artikelnr. 83033 Kopiëren
RE-2Y(St)Yv BLACK 1 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 20099 Kopiëren
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 19120 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 5 x 0,34 mm² Artikelnr. 18060 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K donkerblauw 1 x 4 mm² Artikelnr. 64167 Kopiëren
H07RN-F zwart 4 G 10 mm² Artikelnr. 37049 Kopiëren
JZ-603 grijs 3 G 0,5 mm² Artikelnr. 83650 Kopiëren
OZ-600 zwart 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 10656 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible