14264 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JZ-500-PUR grijs 3 G 1 mm² Artikelnr. 23345 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PAAR-TRONIC-CY grijs 1 x 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 19970 Kopiëren
SiF rood 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 23302 Kopiëren
SiHF roodbruin 2 x 1 mm² Artikelnr. 23007 Kopiëren
Single 602-RC-J zwart 1 G 10 mm² Artikelnr. 69601 Kopiëren
H05VV5-F grijs 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 13050 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H07Z-K grijs 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 51783 Kopiëren
HELUTHERM® 145 bruin 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 51325 Kopiëren
JZ-602 grijs 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 83075 Kopiëren
JZ-603 grijs 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 83697 Kopiëren
JZ-HF grijs 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 15077 Kopiëren
JZ-HF-CY grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 15926 Kopiëren
MEGAFLEX® 500 grijs 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 13415 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PAAR-TRONIC-CY grijs 2 x 2 x 1 mm² Artikelnr. 17050 Kopiëren
RE-2Y(St)Yv BLUE 2 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 20170 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 16 x 0,25 mm² Artikelnr. 18039 Kopiëren
JB-500 grijs 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 11029 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 HMH zwart 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 12760 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 HMH zwart 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 12774 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
LifY groen-geel 1 G 10 mm² Artikelnr. 15136 Kopiëren
LifY zwart 1 x 16 mm² Artikelnr. 15095 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 22548 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K blauw-wit 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 63407 Kopiëren
H05V-U wit 1 x 0,75 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 28774 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible