HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y STRANDED
All items

Technical Data

Temperaturbereich Verlegung, min.: -5°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -20°C
Betrieb, max.: +60°C

Details

Cable Structure

  • Ader-Art: Bündelader
  • GFK Stützelement
  • Zugentlastungselemente: Glasgarne
  • Art der Bewehrung: Glasgarne
  • Außenmantelmaterial: PE
  • Außenmantelfarbe: schwarz

Properties

  • UV-beständig

Tests

  • Korrosivität nach EN 50267-2-3
  • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
  • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5

Application

  • Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine besonders montagefreundliche, extrem zugfeste und nagetiergeschützte Konstruktion aus. Um verseilte Bündeladern und Füllerelemente liegt ein Verbund aus Glasgarnen und Quellvlies, welcher durch seine Eigenschaften den Nagetierschutz, die Zugentlastung und die Längswasserdichtigkeit des Kabels gewährleistet. Darüberhinaus sind diese Kabel fettfrei aufgebaut, ein Abwischen des Gels entfällt also. Diese Konstruktion wird speziell im Erd-, Röhren- und Trassenbereich eingesetzt, wo überdurchschnittliche Zugbeanspruchungen bzw. Querdrücke auftreten und Nagetierbefall zu erwarten ist.

Items HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y STRANDED

Outer diameter
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Faserzahl Fasertyp Faserkategorie Faserzahl je Ader

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible