![YELLOWFLEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M37259_1520x1160.jpg)
![YELLOWFLEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M37259_PF_1520x1160.jpg)
![YELLOWFLEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M37259_1520x1160.jpg)
![YELLOWFLEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M37259_PF_1520x1160.jpg)
![YELLOWFLEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M37259_1520x1160.jpg)
YELLOWFLEX
- Câbles de raccordement en caoutchouc
- résistant aux intempéries
- pour usage en extérieur
- pour des contraintes mécaniques élevées
- possibilité d'impression personnalisée
Caractéristiques techniques YELLOWFLEX
Câbles de raccordement en caoutchouc suivant la DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Plage de température | en mouvement -25°C à +60°C pose fixe -30°C à +60°C |
Température de service admissible à l'âme | +60°C |
Tension nominale | AC U0/U 450/750 V |
Tension de service max. admissible | Courant alternatif (AC) cond./terre 476 V Courant triphasé (AC) cond./cond. 825 V Courant continu (DC) cond./terre 619 V Courant continu (DC) cond./cond. 1238 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2500 V |
Contrainte permanente de traction | en pose et en cours d'utilisation, 15 N/mm² |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 4x Ø extérieur en mouvement, avec poulie de renvoi 7,5x Ø extérieur en mouvement, lors de l'enroulement sur touret 5x Ø extérieur |
Détails du produit YELLOWFLEX
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI4)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 cond.: coloré
- 7 - 12 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (type de mélange EM2)
-
- Couleur de la gaine: jaune (RAL 1021)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: intempéries
-
- largement résistant: huiles, graisses
-
- résistant à la déchirure, résistant à l'usure
-
- pour usage en extérieur
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
- possibilité d'impression personnalisée sur l'enveloppe extérieure ;veuillez nous contacter
Utilisation
-
- Ces câbles robustes en caoutchouc sont utilisés pour répondre à des exigences extrêmes en termes de flexibilité et de contraintes mécaniques. Utilisation dans des endroits sec, humide et mouillé, ainsi qu'en extérieur, dans des fonderies et des laminoirs, dans le domaine du chauffage et de la climatisation, dans l'industrie de l'embouteillage, dans la construction de machines et d'installations, dans l'industrie chimique ainsi que dans les domaines de l'artisanat et des loisirs. La couleur de gaine jaune choisie assure une sécurité accrue. Lorsqu'ils sont installés dans des conduits ou des systèmes similaires clos, l'utilisation du câble est autorisée jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 750 V de tension continue par rapport à la terre.
Tous les articles YELLOWFLEX
Désignation de l'article
Num. d'article
|
AWG (approx.) | Ø extérieur mm (approx.) | indice cuivre/km | Poids kg/km (approx.) |
---|